Publicar produtos
MIKRO-PLUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Direct

Traduzido por Google,
Preciso, refinado, elegante e com apenas 1" de largura, o Mikro Plus apresenta uma escala nítida e totalmente nova em luminárias lineares de LED, tornadas práticas por um driver integral - Mikrodrive™. Usando um LED de alto desempenho e um difusor quadrado de 1", o Mikro Plus oferece uma eficácia de 111 LPW com uma forma luminosa tridimensional. Além de luminárias individuais e execuções contínuas, o Mikro Plus também está disponível em configurações pendentes, de superfície e de parede.
Especificação
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMIK-WD
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosMikro Plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States