Publicar produtos
MIKRO, Recessed Vertical
Lumenwerx

MIKRO, Recessed Vertical

Traduzido por Google,
Precisa, refinada, elegante e com apenas 1" de largura, a Mikro apresenta uma escala nítida e totalmente nova em luminárias lineares de LED, tornadas práticas por um driver integral - Mikrodrive™. oferece uma eficácia de 117 LPW. Além de luminárias individuais e execuções contínuas, o Mikro também está disponível em configurações pendentes, de parede, de superfície e embutidas.
Especificação
  • SIZE: 1" X 2" - 1" X 2 31/32" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMIKRV
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosMikro
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States