Publicar produtos
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Traduzido por Google,

    A família Petite atinge o equilíbrio perfeito entre tamanho compacto, estética simplificada e alto desempenho. Através de suas aberturas de lente de 1", essas luminárias downlight, cilíndricas e de múltiplas aberturas meticulosamente projetadas infundem luz nos espaços com uma sofisticação silenciosa e direta.

    Especificação
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: SDL - Soft diffused lens, Solite

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPET1RR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosPetite
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States