O Pivot Track é um sistema linear de 48 V e 1,55 polegadas de largura projetado para montagem suspensa, embutida ou em superfície para acomodar o Pivot
Módulos de trilha. Com capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés, o Pivot Track pode se ramificar horizontal e verticalmente para
criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas.
Pivot Dot é um holofote redondo oferecido em dois tamanhos e possui três ângulos de feixe de 20, 35 e 50 graus. Pivot Dot emite um soco sutil de luz com capacidade de rotação infinita de 360 graus, juntamente com flexibilidade vertical de 90 graus. Ele pode ser montado em adaptador ou em haste de 3 polegadas e é oferecido em alturas de 2,65 polegadas e 4 polegadas com duas opções de chanfro: padrão e decorativo. Pivot Dot está disponível em uma ampla gama de cores.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |