Publicar produtos
PIVOT GLOBE, Surface
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Surface

Traduzido por Google,

O Pivot Track é um sistema linear de 48V e 1,55 polegadas de largura projetado para montagem suspensa, embutida ou em superfície para acomodar o Pivot
Módulos de rastreamento. Com capacidades infinitas de execução em segmentos de até 8 pés, o Pivot Track pode se ramificar horizontal e verticalmente para
criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas.

Pivot Globe oferece distribuição de luz uniforme e o apelo atemporal da forma esférica. Feita de vidro fosco, a luminária é totalmente iluminada com nosso Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) que distribui a luz suave e uniformemente em todas as direções, evitando pontos de acesso indesejados. Disponível em diâmetros de 4″, 6″ e 8″.

Especificação
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER) , 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIVGLB-S
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosPivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States