Publicar produtos
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

Traduzido por Google,
O POP Recessed possui um difusor uniformemente luminoso que fica nivelado com o teto. O difusor e o motor de luz formam uma unidade totalmente fechada protegida por um mecanismo de torção e trava para fácil manutenção sem hardware exposto. O POP Recessed fornece até 114 LPW e é instalado em tetos de grade ou placa de gesso.
Especificação
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOROR-36
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosPop Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit