Publicar produtos
RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

Traduzido por Google,

O Rim Acoustix Blank oferece a mesma excelente construção que o iluminado Rim Verso Acoustix. Atua como absorção sonora adicional para agregar desempenho acústico sem sobrecarregar o espaço e não comprometer a estética arquitetônica.

Especificação
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMBACORP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAcoustic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States