Publicar produtos
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Traduzido por Google,
Rim Linear combina iluminação ambiente generosa com geometria elegante. A estrutura de alumínio extrudado de 2" de altura é construída com juntas de esquadria soldadas em uma forma estreita de trilho duplo que pode ser conectada para criar execuções contínuas e pintada em uma ampla gama de cores padrão e personalizadas. O driver é instalado remotamente, acima ou abaixo A suspensão de quatro pontos está disponível em uma opção de cabo integrado ultra-limpo. Rim Linear está disponível em cinco tamanhos: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" e 6 "X96". A saída de luz nominal varia de 1600 a 10800 lumens, com eficácia de até 83 lumens por watt. Rim também está disponível nas formas Redonda e Quadrada e com ChromaWerx Sola, Duo e Quadro.
Especificação
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRIMLP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosRim Linear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States