Os segmentos de aro (também conhecidos como formas abertas, formas parciais) estão disponíveis em várias formas, incluindo 1/4 volta, 1/2 volta e 3/4 volta disponível em raios de 2'-8', bem como segmentos de linha reta variando de 2'-12'. Eles podem funcionar individualmente como luminárias discretas, ou podem ser unidos para formar novas formas que chamamos de Rim Systems. Tal como acontece com o resto da família Rim, os segmentos de aro são
decorativo com um perfil elegante adequado a qualquer ambiente interior, especialmente quando combinado com iluminação geral, wall wash e/ou efeitos de perímetro. Eles são equipados com matrizes de LED que iluminam para dentro em direção ao centro de sua forma completa, ou seja, um círculo. A saída de luz nominal do segmento de aro varia de 325 a 640 lúmens por pé. Também está disponível com Chromawerx Sola, Duo e Quadro.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |