Togo Acoustix fornece iluminação ambiente generosa a partir de uma forma de anel minimalista e elegante. Aninhado em um opaco nítido de 4 "de altura e, o difusor anular distinto brilha internamente. A curva composta suavemente arredondada do difusor confere ao Togo Acoustix uma aparência esbelta. Disponível nos diâmetros de 24", 36" e 48". A carcaça externa de alumínio extrudado do Togo é soldada e polida em uma faixa sem costura que pode ser pintada em uma variedade de acabamentos padrão ou em uma cor personalizada RAL, para coordenar com praticamente qualquer acabamento interno. O driver Togo é montado remotamente, acima ou abaixo do teto. Além de um cabo de alimentação convencional, o Togo Acoustix também oferece um detalhe de montagem ultra-limpo com cabos de alimentação e suspensão integrados. Togo Acoustix está disponível em Static White. Chromawerx QUADRO, DUO e SOLA também estão disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |