Publicar produtos
UBIK, Pendant
UBIK, Pendant
UBIK, Pendant
    Lumenwerx

    UBIK, Pendant

    Traduzido por Google,

    A forma quadrada elegante encontra a função soberba na Ubik, uma família de iluminação projetada para fornecer uma infinidade de opções criativas. Essas luminárias suspensas compactas de 2" de largura são oferecidas com HLO e persianas parabólicas e óticas de lavagem de parede para iluminação direta; e óticas difundidas ou translúcidas para iluminação indireta.

    Especificação
    • SIZE: 2 5/8" X 2 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAERX SOLA AND DUO

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
      • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
      • HLO - High-Efficiency Lambertian Optic
      • WWW - Wall Wash White Optic
      • WWS - Wall Wash Silver Optic
      • WWB - Wall Wash Black Optic

      INDIRECT OPTICS:

      • WIO2 - Widespread Indirect Optic
      • TIO - Translucent Indirect Optic
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUBIP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosUBIK
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States