Publicar produtos
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os downlights e arruelas de parede Voila de 2" estão disponíveis em aberturas redondas e quadradas com carcaças Open Frame, IC e CCEA, todas exigindo menos de 4" de profundidade do plenum. Downlights ajustam 30º verticalmente com mecanismo de rosca e giram 360º horizontalmente. Usando a óptica HyFlex, os ângulos de feixe intercambiáveis em campo variam de 10º a 90º. Drivers integrais estão disponíveis para dimerização de 0-10V, ELV ou Triac e podem ser substituídos através da abertura de 2". Drivers remotos estão disponíveis para outros protocolos, operação de emergência e ChromaWerx Sola e Duo. Defletores fundidos são oferecidos em 0,5" e Profundidade de 1,0" com opções trim ou trimless e vários acabamentos. A saída de luz da luminária pré-definida está disponível de até 1340 lúmens. Os downlights Voila de 2" têm classificação IP44.
Especificação
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVO2RR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosVoila 2 Downlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States