Publicar produtos
VIA SPLASH, Surface, Direct
Lumenwerx

VIA SPLASH, Surface, Direct

Traduzido por Google,
A Via Splash, com sua classificação IP66, oferece iluminação arquitetônica com eficiência energética para locais úmidos e exigentes (incluindo lavagem) em aplicações externas e internas. A carcaça simples de alumínio extrudado é totalmente vedada e disponível em comprimentos de até 12'. adequado para temperaturas de -20ºC/-4ºF a 40ºC/104º, o Via Splash pode ser instalado em aplicações pendentes, de superfície, de parede ou pendentes. Escolha entre distribuições de luz direta, direta/indireta e assimétrica. A saída de luz varia de 500 a 2.000 lúmens por pé, com temperaturas de cor de até 5.000 K e eficácia de até 116 LPW. Várias opções de gabinete, elétricas, de emergência e de controle estão disponíveis.
Especificação
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVSPLS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosVia Splash
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States