Large Magnetic Cable Tie Mount, white, UL Listed 15lbs
Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: ímã de neodímio classificado e testado com força de tração de 15 libras. Organização segura: oferece uma solução segura e organizada para agrupar e organizar cabos, evitando emaranhados e garantindo um fluxo de trabalho eficiente. Instalação sem danos: sem necessidade de perfuração ou adesivos, os produtos de gerenciamento de cabos magnéticos evitam danos à superfície, tornando-os ideais para configurações temporárias ou espaços alugados. Configuração e reconfiguração rápidas: facilitam a instalação rápida e o reposicionamento sem esforço, permitindo ajustes rápidos para acomodar necessidades ou layouts em mudança. Instalação sem ferramentas: sem necessidade de ferramentas ou fixadores, os suportes magnéticos para braçadeiras de cabos permitem uma configuração rápida e sem esforço, economizando tempo e reduzindo os requisitos de mão de obra. Solução que economiza espaço: ao segurar os cabos com segurança no lugar sem a necessidade de hardware adicional, os produtos magnéticos para braçadeiras de cabos ajudam a otimizar o espaço e reduzir a desordem em áreas de trabalho ou racks de equipamentos.
Especificação
Specifications:
White polymer cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23” x 0.11”
15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Ability to Rotate 360°
Plenum Rated
Especificações técnicas
Ref.ª única62416
Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts