Publicar produtos
Magnetic Hook and Loop Mount, UL Listed 15lbs

Magnetic Hook and Loop Mount, UL Listed 15lbs

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: ímã de neodímio classificado e testado com força de tração de 15 libras. Organização segura: oferece uma solução segura e organizada para agrupar e organizar cabos, evitando emaranhados e garantindo um fluxo de trabalho eficiente. Instalação sem danos: sem necessidade de perfuração ou adesivos, os produtos de gerenciamento de cabos magnéticos evitam danos à superfície, tornando-os ideais para configurações temporárias ou espaços alugados. Configuração e reconfiguração rápidas: facilitam a instalação rápida e o reposicionamento sem esforço, permitindo ajustes rápidos para acomodar necessidades ou layouts em mudança. Instalação sem ferramentas: sem necessidade de ferramentas ou fixadores, os suportes magnéticos para braçadeiras de cabos permitem uma configuração rápida e sem esforço, economizando tempo e reduzindo os requisitos de mão de obra. Solução que economiza espaço: ao segurar os cabos com segurança no lugar sem a necessidade de hardware adicional, os produtos magnéticos para braçadeiras de cabos ajudam a otimizar o espaço e reduzir a desordem em áreas de trabalho ou racks de equipamentos.
Especificação
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- A larger slot opening of 0.75”x0.16” for hook and loop or heavy cable ties 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Black Base Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Especificações técnicas
  • Ref.ª única62452
  • Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Grupo de produtosMagnetic Cable Tie Mounts
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways