Publicar produtos
Mini Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 5lbs

Mini Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 5lbs

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: ímã de neodímio classificado e testado com força de tração de 5 libras. Organização segura: oferece uma solução segura e organizada para agrupar e organizar cabos, evitando emaranhados e garantindo um fluxo de trabalho eficiente. Instalação sem danos: sem necessidade de perfuração ou adesivos, os produtos de gerenciamento de cabos magnéticos evitam danos à superfície, tornando-os ideais para instalações temporárias ou espaços alugados. Alternativa reutilizável: apoie esforços sustentáveis ​​optando por suportes de braçadeiras magnéticas que minimizam o desperdício e promovem a reutilização. Instalação sem ferramentas: sem necessidade de ferramentas ou fixadores, os suportes de braçadeiras magnéticas permitem uma configuração rápida e sem esforço, economizando tempo e reduzindo os requisitos de mão de obra. Solução que economiza espaço: ao segurar os cabos com segurança no lugar sem a necessidade de hardware adicional, os produtos de braçadeiras magnéticas ajudam a otimizar o espaço e reduzir a desordem em áreas de trabalho ou racks de equipamentos.
Especificação
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.25”x0.11” 5lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única62455
  • Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Grupo de produtosMagnetic Cable Tie Mounts
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways