Publicar produtos
Camera Magnet Mount

Camera Magnet Mount

Traduzido por Google,
Força do ímã: Três ímãs de neodímio classificados e testados com força de tração de 26 libras. Segurança aprimorada: Simplifica a instalação, minimiza os riscos de adulteração e facilita ajustes rápidos, reforçando a infraestrutura geral de segurança com o mínimo de aborrecimento. Solução econômica: Elimina a necessidade de hardware de montagem caro e procedimentos complexos de instalação, reduzindo os custos gerais de configuração, mantendo a cobertura de segurança de alta qualidade. Danos mínimos à superfície: Evita a necessidade de adesivos ou parafusos, preservando a integridade das superfícies e tornando-a ideal para instalações temporárias ou espaços alugados. Instalação versátil: Utiliza ímãs fortes para manter a câmera firmemente no lugar, garantindo estabilidade e confiabilidade mesmo em ambientes desafiadores.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMM100
  • Familia de productoCamera Mounting
  • Grupo de produtosMagnetic Camera Mounts
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways