Publicar produtos
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: ímãs de neodímio classificados e testados com força de tração de 10 libras. Instalação versátil: permite que os construtores e técnicos de painéis adicionem ou removam facilmente o hardware de suas instalações, bem como acesso rápido para reparo. Solução econômica: elimina a necessidade de uma construção de painel totalmente nova, adicione facilmente ao seu painel de controle e mova as coisas para atender às suas necessidades em vez da caixa do painel.
Especificação
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. HST64-10 6-32 Tapped X 625” (15.9mm) Long, Nylon Hex Spacer. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPCBM1903F
  • Familia de productoCable Management, Standoffs
  • Grupo de produtosMagnetic Standoffs
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (5)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (13)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (7)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (6)