Publicar produtos
Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: ímãs classificados e testados com força de tração de 5 libras. Instalação versátil: permite que os construtores e técnicos de painéis adicionem ou removam facilmente o hardware de suas instalações, bem como acesso rápido para reparo. Solução econômica: elimina a necessidade de uma construção de painel totalmente nova, adicione facilmente ao seu painel de controle e mova as coisas para atender às suas necessidades em vez da caixa do painel.
Especificação
  • Specifications: M3 X 0.5 Male Threaded Magnet Mount, 5LB, .394” (10mm) M3 X 0.5 F/F Threaded, 2” (5mm). Hex Spacer, .709” (18mm) Long M3 X 0.5 Phillips Flat Head Screw, .394” (10mm) Long Kit hardware is good for 3 boards
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPCBM700T
  • Familia de productoCable Management, Standoffs
  • Grupo de produtosMagnetic Standoffs
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways

Produtos parecidos