Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada.
United States
Português
Continue
Idioma
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Apoie o trabalho da UNICEF com crianças e famílias na Ucrânia
mahasamut/products/f7735c4b-e14b-47c3-9440-7d0267f32552
Casa
Categorias
Mobiliário
Cadeiras, Sofás & Bancos
Mahasamut Wooden Chair Lunar
Mahasamut มหาสมุทร
Seguir
Mahasamut Wooden Chair Lunar
Traduzido por Google,
Vista original
Mahasamut Cadeira de Madeira Lunar
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Mahasamut_Wooden_Chair_Lunar
Conjuntos de Coleção
Chairs, Stools & Bench
Coleção
Chairs
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-12-23
Número de edição
1
Altura (mm)
820
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.mahasamut.com/product/17652/lunar-chair
Relacionado
Relacionado
Material principal
Carvalho
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Produtos parecidos
CIDER-LA MANUFACTURE
April - Chair
Descarregar
Fritz Hansen
NAP™ KS59-SeatUph Chair
Descarregar
AJ Products
Modular seating bench JETLAG
Descarregar
viccarbe
Copa Bar Stool Four Wooden Legs Base
Descarregar
David design
Hammock bar
Descarregar
viccarbe
Copa Bar Stool Swivel Base
Descarregar