Publicar produtos
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Arquivado

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Especificação
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Familia de productoAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Grupo de produtosKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay pavers
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
    • Número OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Título OmniclassBrick Pavers
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes