Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Andalusia White Klinker Facing Brick

Ref. Exclusiva: Ladrillo-Caravista-Blanco-Andalucia
Marca: Cerámica Malpesa
Familia do produto: Ladrillo Caravista / Facing Brick
Grupo do produto: Glazed Facing Brick/Ladrillo Esmaltado
Largura (mm): 240
Altura (mm): 50
Profundidade (mm): 115
Data de publicação: 2019-08-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.

Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50


Material principal: Ceramics
Material secundario: Masonry
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 1.65

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Alvenaria
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic bricks
Código UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Código: L3211
Uniclass 1.4 Descrição: Clay bricks
Uniclass 2.0 Código: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Descrição: Clay Bricks
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Descrição: Clay bricks
NBS Reference Código: 80-50-15
NBS Reference Descrição: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass Número: 23-13 21 19 13
OmniClass Título: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valor
Application Wall ; Building ; Façade ; Ventilated façade ; Masonry ; Wall cladding ; Low maintenance ; Energy efficiency ; Affordable ; Sustainable ; Strength ; Durable ; Versatile
Available Colours White ; Yellow
Colour White ; Yellow
Linear Dimensions 240 mm
Material Clay
Recommended Use Wall cladding ; Masonry
Texture Smooth
Thickness 50 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour White ; Yellow
Material Clay

BIMobject®