Publicar produtos
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Arquivado

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Especificação
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • Familia de productoLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Grupo de produtosKlinker/Klinker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioAlvenaria
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 13
    • Título OmniclassFace Bricks
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls