Publicar produtos
Pivoting Window Curtain Wall Panel Model SI3000P

Pivoting Window Curtain Wall Panel Model SI3000P

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Os proprietários de residências geralmente compram janelas, portas e clarabóias de três fornecedores diferentes, como resultado, podem coordenar problemas e a qualidade varia entre os sistemas. Conseqüentemente, as linhas de visão também variam entre as unidades, as cores das molduras serão ligeiramente diferentes e as garantias de envidraçamento serão diferentes. Para evitar esta situação, a Solar Innovations® sugere um pacote completo de envidraçamento, ou programação de janelas e portas, de um único fornecedor.

Esses produtos apresentam acabamentos, linhas de visão e garantias semelhantes. Construindo a estrutura dos produtos a partir de alumínio durável, portanto, não apodrecerá, deformará, enferrujará ou exigirá manutenção constante de acabamento. Pacotes de envidraçamento completos apresentam o mesmo acabamento e linhas de visão e fornecem garantias através de uma única empresa de vidro. A vitrificação de seus produtos em seu pacote completo de vitrificação ajudará na coleta de calor, permitindo a entrada da luz solar. Além da luz solar, os pacotes completos de envidraçamento proporcionam aos clientes vistas espetaculares.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-pivoting-window-curtain-wall-sl3000p
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosPivoting Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows