Publicar produtos
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
    Mantion
    Arquivado

    SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg

    Capacity/Door : 40 kg

    Track : Aluminium

    Movement : Straight


    Especificação
    • Complete set for 40 Kg doors comprising:

      - 1 gear SAF 40A (a damper closer M66 instead of the adjustable stop 11213)
      - 4 sliding angle plates 11013
      - 1 track 11108 in 1.50 m length + Buly® (spirit level)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMNT010002
    • Familia de productoPartition Wall Systems
    • Grupo de produtosSAF 40A-150 (L = 1,50 m)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis