Publicar produtos
Porta automática de correr standard A30-4, abertura lateral, com painel lateral
Porta automática de correr standard A30-4, abertura lateral, com painel lateral
    Manusa

    Porta automática de correr standard A30-4, abertura lateral, com painel lateral

    As portas automáticas de correr standard são ideais para ambientes de circulação intensa de pessoas. Oferecem uma solução completamente funcional e de alta qualidade desenhada para garantir uma maior integração com o entorno arquitetónico e facilitar a passagem das pessoas sem ter contacto com a porta. Permitem a máxima velocidade de abertura do mercado. Inclui sistemas de máxima segurança para as pessoas e o correto funcionamento. Incorporam sistemas de deteção de obstáculo com reabertura automática. Cumpre estritamente a normativa tanto de produto como de uso. Graças à velocidade de abertura, a porta contribui para melhorar a eficiência energética reduzindo o desperdício de energia e contribuindo positivamente para a poupança da mesma. Proporcionam amplas possibilidades de personalização tanto em termos de acabamentos como de cor ou tipo de perfil.
    Especificação
    • Porta automática de correr standard A30-4, abertura lateral, com painel lateral. O conjunto completo da porta está em conformidade com a norma europeia EN16005 sobre segurança em uso em portas de pedestres motorizadas. É composto pelos seguintes itens: Operador+ VISIO 125, certificado conforme EN60335, composto por: grupo de motores com dois motores CA trifásicos alimentados por uma rede monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz, mediante solicitação); codificador magnético de posição e velocidade; placa de controle com nível de desempenho “d” conforme EN13849 com sistema de gerenciamento de motor e funcionamento monitorado com tecnologia de inversor com ajuste independente de tensão e frequência (VVVF); transmissão Direct Drive (sem engrenagem de redução); baterias de reserva para permitir a abertura e o fechamento da porta em caso de falta de energia (configurável pelo usuário). Tudo alojado em uma estrutura de cabeçote de alumínio extrudado com 125 mm de altura e 180 mm de profundidade em acabamento anodizado/lacado (tabela disponível). Incorpora a tecnologia IoT, que permite o controlo da conectividade e controlo remoto da porta. Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade. Folhas Manusa com perfis de alumínio A30-4, consistindo em: vidro de estrutura completa com perfil de alumínio com 30 mm de espessura, em acabamento lacado/anodizado (tabela disponível). Vidro temperado/laminado com 8 ou 10 mm de espessura. Seletor de programa Manusa, que permite aos usuários escolher dentre os seguintes modos: automático, aberto, fechado, somente saída e abertura parcial. Este seletor é equipado com um visor digital que alerta o usuário sobre qualquer anomalia e possui como padrão um código PIN de bloqueio para proteger o acesso à função de modo de mudança, de acordo com EN16005 para portas em rotas de fuga e saídas de emergência. Sensores monitorados Manusa, com nível de desempenho “c” (nível “d” se a porta estiver localizada em rotas de fuga ou saídas de emergência) conforme EN13849, em conformidade com a norma EN16005.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStandard-sliding-door-A30-4-single-sliding-door-with-fixed-leaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)4210
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniclassSliding Door Gear