Publicar produtos
Porta rápida de enrolar de alumnínio para zonas interiores Practic Door
Porta rápida de enrolar de alumnínio para zonas interiores Practic Door
Porta rápida de enrolar de alumnínio para zonas interiores Practic Door
Porta rápida de enrolar de alumnínio para zonas interiores Practic Door
    Manusa

    Porta rápida de enrolar de alumnínio para zonas interiores Practic Door

    Porta de enrolar rápida, constituída por guias e cabeça em alumínio lacado ou anodizado. Tecido de PVC com tecido de poliéster, cor à escolha. Painel de controlo com variador. Segurança activa através de barreiras fotocélulas cruzadas e possibilidade de saia inferior com banda resistiva.
    Especificação
    • A porta rápida de enrolar de alumínio para zonas interiores foi concebida como uma solução compacta e funcional com altas prestações em segurança e tecnologia ideal para setorizar ou dividir zonas de interior.A sua estrutura de alumínio lacado e os requisitos mínimos de espaço necessário para a sua instalação convertem-na na solução ideal para portas internas sem correntes de ar. O armário de controlo foi desenhado com medidas muito compactas e possui incorporado um variador preparado para altas frequências de passagem. A porta mais compacta da nossa gama. A sua velocidade e tecnologia de ponta tornam-na indispensável em passagens pequenas. Como todos os produtos Manusa, destaca-se pela capacidade de adaptação na configuração, tornando assim possível a personalização às necessidades de cada projeto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluminium-high-speed-roll-up-door-indoor-practic-door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniclassAccess Doors