Publicar produtos
Porta rápida para parques de estacionamento
Porta rápida para parques de estacionamento
Porta rápida para parques de estacionamento
Porta rápida para parques de estacionamento
    Manusa

    Porta rápida para parques de estacionamento

    A porta enrolável para parques de estacionamento é uma porta rápida de abertura vertical especificamente concebida para ser instalada nas entradas de parques de estacionamento, a fim de controlar o acesso ou a saída de pessoas ou veículos. A porta é composta por duas colunas laterais que guiam o tecido flexível feito de PVC de 2 mm sobre uma malha de poliéster, o que lhe confere uma aparência robusta e segura.
    Especificação
    • A porta de enrolar auto-reparável é uma porta rápida especificamente concebida para ser instalada nas entradas dos parques de estacionamento, permitindo controlar o acesso ou a saída dos veículos. Além disso, a sua conceção funcional melhora a eficácia e a segurança da porta. Este tipo de porta rápida é silenciosa, o que reduz o incómodo para os vizinhos. Além disso, o seu motor de baixa manutenção e a sua cobertura de auto-reparação minimizam as possíveis avarias. A porta é composta por uma cabeça de aço onde a cortina de PVC é recolhida e passa entre duas guias laterais de aço. A lona reforçada confere-lhe um aspeto robusto e seguro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacar-parks-high-speed-roll-up-door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta