Publicar produtos
Controle de acesso - Portão de controle de acesso ao Express Gate  900
Manusa

Controle de acesso - Portão de controle de acesso ao Express Gate 900

Express Gate: Corredor de controle de acesso com painéis ocultos O Express Gate consiste em um módulo elegante que suporta painéis de vidro móveis, fotocélulas de segurança, leitor de controle de acesso e sistema exclusivo Manusa para a abertura segura do painel.
Especificação
  • EXPRESS GATE 900 BLOQUEIO COM BARREIRAS DE VIDRO PARA CONTROLE DE ACESSO

    Express Gate da MANUSA é um bloqueio com barreiras de vidro para controle de acesso automático é bidirecional e com painéis ocultos em vidro de segurança temperado com 12 mm de espessura.  Alturas de vidro entre 1.040 e 1.700 mm e 900 mm de passagem livre. Baseado nas normas que atendem às exigências de fácil acessibilidade das pessoas com deficiência em locais públicos ou privados. Permite o acesso rápido, seguro e controlado de pessoas a instalações de todos os tipos. O comprimento da passagem da unidade é de 900 mm (o menor do mercado), com acabamento lateral em aço inoxidável AISI 304 e prateleira superior no painel de média densidade de madeira (MD) na cor RAL (tabela disponível). Dois módulos (um mestre e um escravo) são necessários para formar um corredor de controle de acesso.

    Grupo de motores trifásicos MANUSA alimentado com uma rede monofásica de 230V/50Hz, incluindo um sistema de gerenciamento com tecnologia de inversor com ajuste independente de tensão e frequência (VVVF). Esse gerenciamento permite independência no ajuste entre velocidade e força de abertura e fechamento dos painéis ocultos.

    Em relação à segurança dos usuários e das instalações, o corredor inclui 10 fotocélulas para supervisão completa da passagem, a fim de evitar que as pessoas se prendam durante a execução de um controle antifraude através do monitoramento do movimento dos usuários. Os indicadores LED mostram a direção do acesso e um sistema de interrupção abre os painéis, seja por falta de energia ou por recepção de sinal a partir de uma central de alarme. O bloqueio permite uma frequência de até 40 pessoas por minuto (número sujeito à velocidade do sistema de gerenciamento de validação integrado pelo cliente), e permite a adaptação de qualquer sistema de validação ou identificação: leitor biometrico, controle de acesso facial, etcTodos os sinais de controle de acesso são contatos sem potencial.

    Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexpress_gate_900
  • Familia de productoControle de acesso
  • Grupo de produtosCorredor de controle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles