Publicar produtos
Porta automática - SL_P50 hermética direita sem painel fixo
Manusa

Porta automática - SL_P50 hermética direita sem painel fixo

As portas móveis herméticas simples garantem a estanqueidade do ar graças às suas características únicas. Ampla gama de opções de acabamento e funcionalidades para adaptá-la a qualquer projeto arquitetônico.
Especificação
  • PORTA HERMÉTICA DE ABERTURA À DIREITA COM ABERTURA LATERAL DE UMA FOLHA COM FOLHA MÓVEL MODELO P50 Porta móvel automática hermética MANUSA, abertura lateral de uma folha à direita, 1 folha móvel, para um espaço: …… mm de altura, …… mm de largura, com uma largura livre de …… mm. É composto pelos seguintes itens: Operador MANUSA Hermetic Visio, composto por: grupo de motores com dois motores CA trifásicos alimentados com uma rede monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz, mediante solicitação); codificador magnético de posição e velocidade; placa de controle com nível de desempenho “d” conforme EN13849 com sistema de funcionamento monitorado e gerenciamento de motor com tecnologia de inversor com ajuste independente de tensão e frequência (VVVF); transmissão Direct Drive (sem caixa de engrenagem); sistema mecânico de vedação de folhas que permite um movimento de queda em direção ao chão e em direção à estrutura para garantir a vedação hermética correta; abertura manual sem esforço, graças ao seu exclusivo sistema de retorno por mola. Tudo alojado em uma estrutura de cabeçote de alumínio extrudado com 175 mm de altura e 220 mm de profundidade em acabamento anodizado/lacado (tabela disponível) Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade. Folha móvel hermética MANUSA P50, consistindo em um quadro perimetral de alumínio extrudado com 50 mm de espessura, um núcleo interno de poliiossocianurato (PIR) com densidade de 40Kg/m3 e dois painéis externos em laminado fenólico de alta densidade (HPL) ou aço inoxidável. Possibilidade de instalar uma folha revestida de chumbo em salas de raio-X graças a duas camadas de chumbo de 1 mm. Uma junta de borracha de isolamento é instalada em todo o perímetro da folha. Painel de visão embutido como opção (vidro revestido em chumbo, mediante solicitação). A superfície externa é fácil de limpar e fica perfeitamente nivelada com a estrutura perimetral e o painel de visão para evitar o acúmulo de poeira e outras partículas. Conexão direta ao barramento equipotencial da construção. Quadro MK40 MANUSA, instalado em um ou nos dois lados da parede, especialmente projetado para garantir o bom funcionamento da porta hermética em qualquer tipo de parede. Garante o ajuste perfeito com a folha, bem como o nível hermético solicitado. Seletor de programa MANUSA, que permite aos usuários escolher dentre os seguintes modos: automático, aberto, fechado, somente saída e abertura parcial. Este seletor é equipado com um visor digital que alerta o usuário sobre qualquer anomalia e possui como padrão um código PIN de bloqueio para proteger o acesso à função de modo de mudança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah_slp50_r_wof
  • Familia de productoPortas Automáticas
  • Grupo de produtosSliding hermetic doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Código CSI MasterFormat 201408 16 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors