Publicar produtos
Porta rápida empilhável Ferpal
Porta rápida empilhável Ferpal
Porta rápida empilhável Ferpal
Porta rápida empilhável Ferpal
Porta rápida empilhável Ferpal
Porta rápida empilhável Ferpal
    Manusa

    Porta rápida empilhável Ferpal

    Porta de alta velocidade do tipo empilhamento com abertura vertical, constituída por guias e cabeça em aço lacado, e tela de PVC, cor à escolha e com a possibilidade de furos transparentes. Segurança activa por meio de barreira de fotocélulas cruzadas.
    Especificação
    • A porta rápida empilhável foi concebida para uso intensivo em vãos exteriores de grandes dimensões, graças à sua elevada resistência às correntes de ar. A sua estanqueidade permite isolar diferentes áreas de trabalho, permitindo acondicionar, setorizar e climatizar naves para uma maior comodidade dos trabalhadores. Graças às barras transversais de reforço situadas na lona protegem os interiores de condições atmosféricas adversas. A sua alta resistência ao vento e medidas convertem-na na melhor solução para utilização no exterior. As portas empilháveis da Manusa são uma excelente opção para utilização industrial. A variedade de opções de configuração que oferece tornam possível a personalização da porta segundo as necessidades do projeto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-fold-up-door-ferpal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7000
    • Largura (mm)7000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniclassAccess Doors