Publicar produtos
Porta rápida de enrolar de alumínio reforçado Alumroll
Porta rápida de enrolar de alumínio reforçado Alumroll
Porta rápida de enrolar de alumínio reforçado Alumroll
Porta rápida de enrolar de alumínio reforçado Alumroll
Porta rápida de enrolar de alumínio reforçado Alumroll
    Manusa

    Porta rápida de enrolar de alumínio reforçado Alumroll

    Porta de enrolar rápida, constituída por guias e cabeça em alumínio lacado ou anodizado. Tecido de PVC com tecido de poliéster, cor à escolha. Painel de controlo com variador. Segurança activa através de barreiras fotocélulas cruzadas e possibilidade de saia inferior com banda resistiva.
    Especificação
    • A porta rápida de enrolar de alumínio reforçada foi desenhada para aumentar a estanqueidade e oferecer um acabamento de alta qualidade. A estrutura de alumínio anodizado oferece um acabamento estético ideal, e necessário, principalmente em setores onde, à parte da funcionalidade do produto, a imagem e estética é um fator determinante para as linhas de fabrico, como por exemplo o setor alimentar. A porta rápida de alumínio reforçada distingue-se pelas linhas elegantes e pela sua segurança integrada. Como todos os nossos produtos, é capaz de se adaptar às necessidades de cada projeto graças às diferentes configurações disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-reinforced-aluminium-roll-up-door-alumroll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniclassAccess Doors