Publicar produtos
Porta rápida autorreparável de enrolar RS
Porta rápida autorreparável de enrolar RS
Porta rápida autorreparável de enrolar RS
Porta rápida autorreparável de enrolar RS
Porta rápida autorreparável de enrolar RS
    Manusa

    Porta rápida autorreparável de enrolar RS

    Porta de enrolar rápida, constituída por guias e cabeça em alumínio lacado ou anodizado. Tecido de PVC com tecido de poliéster, cor à escolha. Painel de controlo com variador. Segurança activa por meio de barreiras de fotocélulas cruzadas.
    Especificação
    • A porta autorreparável é a melhor opção para todos os acessos e separações das diferentes áreas de trabalho. Graças ao seu sistema de autorreparação, garante um alto nível de estanqueidade e uma elevada resistência ao vento, o que a converte numa das portas mais competitivas do mercado. O sistema de cremalheira lateral oferece um sistema de autorreparação, pois em caso de pequenos impactos, a lona sai das guias de forma a evitar a sua rutura. Ao elevar a porta, esta cremalheira volta a ser introduzida nas guias laterais deixando a porta operacional novamente. As nossas portas rápidas autorreparáveis são uma solução inovadora e única, capaz de se adaptar a qualquer espaço com alto tráfego, por exemplo em zonas de carga e descarga de mercadorias.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahigh-speed-roll-up-self-repairing-RS-door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniclassAccess Doors