Publicar produtos
Porta automática - BP_P50 não hermética sem painel fixo
Manusa

Porta automática - BP_P50 não hermética sem painel fixo

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
As portas móveis NÃO herméticas centrais 2 folhas, com a mesma estética de folha da hermética, mas sem as características de estanqueidade da porta hermética
Especificação
  • PORTA MÓVEL NÃO HERMÉTICA CENTRAL 2 FOLHAS COM FOLHAS MÓVEIS MODELO P50 Porta móvel automática MANUSA, central 2 folhas, 2 folhas móveis para um espaço: …… mm de altura, …… mm de largura, com uma largura livre de …… mm. É composto pelos seguintes itens: Operador MANUSA VISIO 125, certificado conforme EN60335, composto por: grupo de motores com dois motores CA trifásicos alimentados com uma rede monofásica de 230V/50Hz (115V/60Hz, mediante solicitação); codificador magnético de posição e velocidade; placa de controle com nível de desempenho “d” conforme EN13849 com sistema de gerenciamento de motor e funcionamento monitorado com tecnologia de inversor com ajuste independente de tensão e frequência (VVVF); transmissão Direct Drive (sem engrenagem de redução); baterias de reserva para permitir a abertura e o fechamento da porta em caso de falta de energia (configurável pelo usuário). Tudo alojado em uma estrutura de cabeçote de alumínio extrudado com 125 mm de altura e 180 mm de profundidade em acabamento anodizado/lacado (tabela disponível) Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade. Folhas móveis MANUSA P50, consistindo em um painel sanduíche de alumínio extrudado com 50 mm de espessura, um núcleo interno de poliiossocianurato (PIR) com densidade de 40Kg/m3 e dois painéis externos em laminado fenólico de alta densidade (HPL) ou aço inoxidável. Possibilidade de instalar folhas revestidas de chumbo em salas de raio-X graças a duas camadas de chumbo de 1 mm. Painel de visão embutido como opção (vidro revestido em chumbo, mediante solicitação). A superfície externa é fácil de limpar e fica perfeitamente nivelada com a estrutura perimetral e o painel de visão para evitar o acúmulo de poeira e outras partículas. Conexão direta ao barramento equipotencial da construção. Quadro perimetral MANUSA, instalado em um ou nos dois lados da parede, especialmente projetado para garantir o bom funcionamento da porta em qualquer tipo de parede. Seletor de programa MANUSA, que permite aos usuários escolher dentre os seguintes modos: automático, aberto, fechado, somente saída e abertura parcial. Este seletor é equipado com um visor digital que alerta o usuário sobre qualquer anomalia e possui como padrão um código PIN de bloqueio para proteger o acesso à função de modo de mudança.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanh_bpp50_wof
  • Familia de productoPortas Automáticas
  • Grupo de produtosSliding doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)2660
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Código CSI MasterFormat 201408 16 73
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia