Publicar produtos
Controle de acesso -Bloqueio de portas pivotantes e configuráveis. Slim Gate
Manusa

Controle de acesso -Bloqueio de portas pivotantes e configuráveis. Slim Gate

Slim Gate: Bloqueio de portas pivotantes de controle de acesso 
O Slim Gate é a mais recente inovação em controle de acesso, onde segurança, alto nível de conforto para o usuário e design são essenciais. 

Especificação
  • SLIM GATE:BLOQUEIO DE ACCESO TIPO GATE COM PORTAS PIVOTANTES E CONFIGURÁVEIS 

    O Slim Gate é a mais recente inovação em controle de acesso, onde segurança, alto nível de conforto para o usuário e design são essenciais.

    Principais características
    Bloqueio de acesso controlado por painéis de batente em vidro.
    Adequado para a vigilância de acesso de pessoas que entram em escritórios, instalações esportivas, áreas de lazer, etc.
    Um elegante módulo suporta os painéis de vidro. Segurança máxima para antibloqueio.
    Segurança máxima antibloqueio para pessoas.
    Controle máximo antifraude por supervisão de movimento.
    Adaptável a outros sistemas de segurança ou controles de acesso já instalados.
    Adaptável a qualquer projeto arquitetônico.
    Possibilidade de personalizar a tampa superior dos módulos.
    Ampla gama de acessórios: leitor biometrico, leitor de impressões digitais 
    Três tamanhos de painéis de batente:
    • 300 x 600 mm para largura de passagem de 650 mm
    • 300 x 980 mm para largura de passagem de 900 mm
    • 425 x 600 mm para largura de passagem de 650 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaslim_gate
  • Familia de productoControle de acesso
  • Grupo de produtosCorredor de controle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles