Publicar produtos
Controle de acesso - Bloqueio Rotativo Swing Gate
Manusa

Controle de acesso - Bloqueio Rotativo Swing Gate

4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)

Swing Gate: catraca pedestais

Combinável com outros equipamentos, como catracas e corredores, para proporcionar à instalação um acesso adaptado às necessidades especiais.

Especificação
  • SWING GATE: controle de acesso modelo minibloqueio (tipo coluna) destinada 
    a portadores de necessidades especiais

    Combinável com outros equipamentos, como catracas e corredores, para proporcionar à instalação um acesso adaptado às necessidades especiais.

    Principais características:
    Combinável com outros dispositivos, como catracas e portões de sensor, a fim de proporcionar à instalação o acesso adaptado a necessidades especiais (pessoas com mobilidade reduzida ou pequenos produtos).
    Transparência e sofisticação.
    Alto nível de conforto para o usuário.
    Ampla gama de versões em painel de aço inoxidável e vidro.
    Adaptável a qualquer projeto arquitetônico.
    Ampla gama de acessórios: leitor biometrico, leitor de impressões digitais, controle de acesso facial
    Com painel de batente de 650 mm: Largura de passagem de 700 mm
    Com painel de batente de 900 mm: Largura de passagem de 950 mm
    Com painel de batente de 1100 mm: Largura da passagem de 1.150 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswing_gate
  • Familia de productoControle de acesso
  • Grupo de produtosBloqueio Rotativo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade da região

Europa
Spain