Publicar produtos
Controle de acesso - Barreira tarifária PAR 900
Manusa

Controle de acesso - Barreira tarifária PAR 900

PAR - Portões de controle de acesso
Os bloqueios automáticos e reversíveis (PAR) da Manusa foram projetados para realizar o controle de acesso de passageiros, com máxima segurança e velocidade para todos os tipos de instalações de transporte público.

Especificação
  • BARREIRA TARIFÁRIA/PAR 900 DO BLOQUEIO PARA CONTROLE DE ACESSO AUTOMÁTICO

    A barreira tarifária ou PAR MANUSA para controle de acesso automático para às infraestruturas de transporte público é bidirecional e com painéis ocultos em vidro de segurança temperado com 12 mm de espessura. Alturas de vidro entre 1.040 e 1.700 mm e 900 mm de passagem livre são o padrão. Permite acesso rápido, seguro e controlado de pessoas, sendo um sistema modular facilmente integrável e adaptável a novas instalações ou naquelas já em uso. O comprimento da passagem da unidade é de 2.200 mm, com acabamento em aço inoxidável AISI 304 (outros acabamentos mediante solicitação). Dois módulos (um mestre e um escravo) são necessários para formar um corredor de controle de acesso.

    Grupo de motores trifásicos CA assíncronos MANUSA alimentado com uma rede monofásica de 230V/50Hz, incluindo um sistema de gerenciamento com tecnologia de inversor com ajuste independente de tensão e frequência (VVVF). Este gerenciamento permite independência no ajuste entre velocidade e força de abertura e fechamento dos painéis ocultos, resultando em um sistema confiável de baixo consumo e baixa manutenção.

    Em relação à segurança dos usuários e das instalações, o corredor inclui 19 fotocélulas (permite até 32) para supervisão completa da passagem, a fim de evitar que as pessoas se prendam durante a execução de um controle antifraude através do monitoramento do movimento dos usuários. Os indicadores LED mostram a direção do acesso e um sistema de interrupção abre os painéis, seja por falta de energia ou por recepção de sinal a partir de uma central de alarme (a ser usada como uma saída de emergência). O corredor permite uma frequência de até 40 pessoas por minuto (número sujeito à velocidade do sistema de gerenciamento de validação de bilhetes integrado pelo cliente), e permite a adaptação de qualquer sistema de validação de bilhetes. Todos os sinais de controle de acesso para a abertura de PAR podem ser via contatos sem potencial ou via comunicação RS485 (outros sistemas mediante solicitação). Possui uma ampla conectividade "a jusante", conectando-a a uma rede Ethernet que permite o controle remoto total.

    Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaticket_gate_900
  • Familia de productoControle de acesso
  • Grupo de produtosBarreira tarifária PAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles