Publicar produtos
Toran -Corredor antirretorno
Manusa

Toran -Corredor antirretorno

Corredor antirretorno - Toran Com um design autônomo elegante e moderno, o Toran é um corredor antirretorno especialmente projetado para atender às necessidades de segurança em aeroportos, estações ferroviárias, portos e em infraestruturas de transporte público em geral.
Especificação
  • CORREDOR ANTIRRETORNO TORAN O corredor antirretorno Manusa Toran é um dispositivo de segurança de design modular e autônomo que oferece tráfego de pedestres fluente e unidirecional, geralmente de uma área crítica de segurança (área de desembarque) para outra área menos segura (área de acesso controlado, recuperação de bagagem etc.). O dispositivo consiste em duas passagens, uma de entrada e outra de saída, com portas de balanço automáticas MANUSA (com um modo de operação menos agressivo do que as portas de batente comuns instaladas nesses tipos de produto), operadas por motores assíncronos CA (sem manutenção) que são controlados com tecnologia Inverter (VVVF). As portas funcionam no sistema de intertravamento e abrem automaticamente na direção do fluxo. Se houver alguma tentativa de voltar ao corredor, o alarme é ativado e a porta de entrada fecha e trava automaticamente, evitando o uso não autorizado até que o corredor esteja completamente vazio. O corredor é coberto com um teto técnico que abriga o painel de controle e dois painéis de vidro laterais que evitam a intrusão inadequada de objetos arremessados. O corredor antirretorno Manusa Toran pode ser conectado a qualquer sistema de supervisão de controle local ou remoto, graças aos seus diversos recursos de comunicação. Além disso, o corredor possui iluminação LED interna e indicador de status com baixo consumo, permitindo modos de economia de energia, com várias opções de controle e segurança. O corredor pode ser configurado em modo único ou múltiplo paralelamente, sendo um dispositivo autônomo com fácil acesso para tarefas de manutenção. Fabricado de acordo com a norma 9001:1000 dos sistemas de gestão da qualidade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoran
  • Familia de productoControle de acesso
  • Grupo de produtosBarreira tarifária PAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)900
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Classificação IFCPorta
  • Número OmniClass23-21 35 23 11
  • Título OmniclassDetention Enclosures