Publicar produtos
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
    Mapei

    Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies

    Traduzido por Google,
    Sistema duradouro de reparação dos bordos frontais de varandas com argamassa cimentícia de presa rápida, retracção compensada, tixotrópica, classe R2, seguida de uma camada protectora de tinta elastomérica com boas propriedades de ponte de fissuras, elasticidade permanente e elevada resistência a produtos químicos.
    Especificação
    • ELASTOCOLOR PAINT (Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high resistance to chemicals), ELASTOCOLOR PRIMER (Solvent-based, high-penetration consolidating primer with a smooth finish), MAPEFER 1K (One-component, anti-corrosion cementitious mortar for protecting rebar), PLANITOP SMOOTH & REPAIR (Rapid-setting, fibre-reinforced, controlled-shrinkage, thixotropic, R2-class cementitious mortar for repairing and skimming concrete).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-R-8_Mapefer1K_PlanitopRasaeRipara_Elastocolor
    • Familia de productoRepairs and protection
    • Grupo de produtosPlanitop Rasa&Ripara
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
    • Classificação IFCFloor
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes