Publicar produtos
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Traduzido por Google,
    MAPPYFIBER L CLOUD é uma ilha de fibra de poliéster com estrutura metálica portante que evoca as formas características de uma nuvem, pode ser usada em ambientes grandes e pequenos, pois as medidas são personalizáveis. O produto está disponível em diferentes cores: branco, preto ou verde como matéria-prima ou pintado com uma cor escolhida da escala ral. O produto é certificado BS1D0 como reação ao fogo.
    Especificação
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamappyfiber-l-cloud
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de produtosMappyfiber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia