Publicar produtos
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Traduzido por Google,
    MAPPYFIBER L WAVY é um sistema de absorção de som para paredes e tetos onde a fibra de poliéster tem a forma de uma onda, dando continuidade dimensional mesmo em superfícies importantes. O produto está disponível em diferentes cores: branco, preto ou verde como matéria-prima ou pintado com uma cor escolhida da escala ral. O produto é certificado BS1D0 como reação ao fogo
    Especificação
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamappyfiber-l-wavy
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de produtosMappyfiber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia