Publicar produtos
Panel Base cabinet Height 704mm
Marbodal

Panel Base cabinet Height 704mm

Traduzido por Google,
Painel - Plano com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única13401440
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)16
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings