Publicar produtos
MASTER-Connect | Joint Sheet Metal
MASTERTEC

MASTER-Connect | Joint Sheet Metal

Traduzido por Google,

MASTER-Connect para conexão in situ de fitas de junção.

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
  • material:

    Plates: bright steel | Intermediate plate: specialty rubber | screws: galvanised

    area of application:

    Quick and reliable on-site connection of joint tapes for pressure-tight waterproofing.

    versions:

    • Art.-No. 070196: for joint sheet metal heighs up to 150 mm
    • Art.-No. 070193: for joint sheet metal heighs up to 250 mm
    • Art.-No. 070194: for joint sheet metal heighs up to 330 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamaster-connect-fugenblech
  • Data de publicação2026-10-27
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas