Publicar produtos
MASTER Joint Sheet Metal SFE
MASTER Joint Sheet Metal SFE
    MASTERTEC

    MASTER Joint Sheet Metal SFE

    Traduzido por Google,

    Perfil que induz fissuras em juntas de canto

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
      • for the corner area
      • with adjustable bracket
      • for wall thickness 25 - 40 cm
      • pressure watertight test certification

        versions:

        • Art.-No. 070260: length 2,50 m
        • Art.-No. 070261: length 3,00 m
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicamaster-dichtblech-sfe
      • Data de publicação2026-03-10
      • Número de edição1
      Ligações
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas