Publicar produtos
MURO-Top | Damp Proof Course
MURO-Top | Damp Proof Course
    MASTERTEC

    MURO-Top | Damp Proof Course

    Traduzido por Google,

    Membrana de barreira horizontal contra umidade ascendente

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • Material: Polyolefin

      versions:

      • Art.-No. 041115: roll width 11,5 cm
      • Art.-No. 041150: roll width 15,0 cm
      • Art.-No. 041175: roll width 17,5 cm
      • Art.-No. 041200: roll width 20,0 cm
      • Art.-No. 041240: roll width 24,0 cm
      • Art.-No. 041300: roll width 30,0 cm
      • Art.-No. 041365: roll width 36,5 cm
      • Art.-No. 041425: roll width 42,5 cm
      • Art.-No. 041500: roll width 50,0 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamuro-top
    • Data de publicação2026-05-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas