Publicar produtos
Omega Mounting Bracket
MASTERTEC

Omega Mounting Bracket

Traduzido por Google,

Suporte de montagem para junção de chapas metálicas

Disponível no Revit 2023-2027 e como IFC.

Especificação
    • for coated and uncoated joint metals
    • available heights: 125 mm - 330 mm

    versions:

    • Art.-No. 070413: up to height 125 mm
    • Art.-No. 070415: up to height 160 mm
    • Art.-No. 070421: height 161 - 205 mm
    • Art.-No. 070422: height 206 - 330 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaomega-buegel
  • Data de publicação2026-03-10
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas