Publicar produtos
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
    MASTERTEC

    SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile

    Traduzido por Google,

    perfis revestidos que induzem fissuras

    • trilho de suporte perfurado
    • placas de retenção dobráveis ​​perfuradas
    • Testado pela MFPA Leipzig

    Disponível no Revit 2022-2027 e como IFC.

    Especificação
    • Available as:

      • cavity wall yype
      • in-situ concrete wall type

      versions:

      • Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m

      • Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
      • Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
      • Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasrf-125-multi
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas