O tapete JAGUAR ECO é um produto sem PVC e fabricado com 50% de material reciclado. É um tapete modular durável em TPE (elastómero termoplástico) , para entradas com requisitos exigentes. Padrão de furo aberto que acomoda grandes quantidades de sujeira. Disponível em quatro alturas e pode ser encomendado nas dimensões desejadas.
JAGUAR ECO é extremamente durável e ideal para entradas exigentes com tráfego intenso; o calcanhar do raspador raspa a sujeira com muita eficácia. O padrão de furo aberto pode reter grandes quantidades de sujeira sem parecer sujo. A sujeira não é mais trazida para o local, o desgaste do piso é reduzido e o piso fica mais limpo e fresco. O baixo peso do tapete facilita o enrolamento para a remoção de areia e cascalho, resultando em menos levantamentos pesados e em um melhor ambiente de trabalho para a equipe de limpeza.
O reverso é drenado em duas direções para garantir escoamento e evaporação ideais. O atraente acabamento superficial resiste muito bem à sujeira e proporciona uma entrada acolhedora e fresca.
O tapete está disponível em quatro alturas: 12 mm, 16 mm, 20 mm e 25 mm. Consiste num sistema modular de 400 x 100 mm. Você pode comprar um tapete pronto para colocar feito de acordo com suas dimensões. Será então feito como uma forma retangular até as sobredimensões mais próximas. O tapete pode então ser simplesmente cortado no local para garantir o ajuste perfeito. Alternativamente, você pode solicitar módulos soltos e construir você mesmo o tapete; esses módulos são fáceis de encaixar sem ferramentas especiais.
Oferecemos uma garantia do fabricante de 5 anos, portanto, se o seu tapete estiver danificado, o módulo danificado pode ser facilmente substituído no local. Isto torna o tapete Jaguar ECO uma alternativa altamente económica e de longo prazo.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Iceland |
Norway |
Sweden |