Publicar produtos
Alaska Sofa
Alaska Sofa
    mavilop

    Alaska Sofa

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sofá 3 lugares com estrutura metálica lacada, com assento e encosto totalmente estofados. Inclui duas almofadas decorativas. Para uso interno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalaskasofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)650
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)