Publicar produtos
Endura Series 8 Point Restraint Bed
Max-Secure

Endura Series 8 Point Restraint Bed

Traduzido por Google,

A Cama de Retenção de 8 Pontos Endura Series da Max Secure é ideal para instalações que desejam oferecer o melhor em termos de segurança e conforto aos seus moradores. O sistema de retenção de 8 pontos instalado diretamente na cama permite que sua equipe contenha os residentes de forma segura e humana quando essa medida extra de segurança for necessária.

A Max Secure fabrica nossas camas de contenção psiquiátrica usando nosso polímero Herculite proprietário avançado líder do setor, tornando nossas camas de prisão seguras, seguras e a escolha perfeita para suportar o uso contínuo em ambientes institucionais, como instalações psiquiátricas, cadeias e prisões. Conforto, segurança e humanidade estavam na vanguarda de nossas mentes ao projetar esta cama de contenção psiquiátrica, e isso mostra!

Nossa cama de retenção de 8 pontos foi projetada para que as correias sejam usadas em cada um dos pontos de retenção embutidos. Algemas de mão, algemas de pé ou alças de ponto central podem ser presas a cada ponto, dependendo do tipo de alça que sua instalação preferir. Cada abertura do ponto de retenção é de 3 ½ x 2 ½ polegadas, com uma profundidade curvada de 2 polegadas, permitindo que as alças sejam inseridas e amarradas rapidamente com segurança. Consequentemente, nossa cama de retenção atende a todas as necessidades de segurança do seu quarto de residente.

A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Max Secure vem solucionando questões específicas para as indústrias correcionais e de móveis institucionais há mais de 40 anos. Graças à nossa vasta experiência, nossa equipe é capaz de projetar produtos líderes do setor com alto nível de funcionalidade e apelo estético que complementarão o espaço de suas instalações.

Especificação
  • Model: EN 6000 – 12R

    All Endura series products, including this restraint bed, are constructed from our proprietary structural polymer composite. This proven material has been formulated to be maintenance-free, impact resistant, and will not produce toxic fumes.

    As such, this piece of restraint furniture is industry-leading for its durability and safety – making it the perfect fit for any facility.

    • Unprecedented 10-year warranty
    • Maintenance-free one-piece construction
    • Designed to prevent injury to self or others
    • Meets all national and state fire codes
    • Herculite Polymer Composite will not produce toxic fumes
    • Pick-proof perimeter sealant forms an impenetrable barrier
    • No exposed fasteners
    • No space for concealment
    • Smooth finish prevents bed bug infestations
    • Restraint bed can be wall-mounted, corner mounted or free standing
    • Factory-trained installers provide 10-year installation warranty
    • 83 KG / 190 Lbs

    Available Colors:
    C101 Ash
    C117 Desert Sand
    C104 Russet
    C109 Forest
    C113 Steel Blue

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-series-8-point-restraint-bed
  • Familia de productoInstitutional Products
  • Grupo de produtosResident Room Furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEC012287
  • Nome ETIMBed
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBeds
  • Código CSI MasterFormat 201412 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Detention Furniture
  • Número OmniClass23-21 35 23 15
  • Título OmniclassDetention Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings